??
CAD model selection
K1367.114X5000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1367 - Edge protection profiles with steel retaining strip
Bill of material
K1367.114X5000
BESTKIPP
Order No.
K1367.114X5000
FORM
Form
B
B
width
10.0 mm
L
Length
5000 mm
H
height
14.5 mm
KB
Clamping range
1,0-4,0 mm
MB
Minimum bend radius
A=30 B=20 C=20 D=20 mm
GEW
Approx. weight
0.6794 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337309
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions